ZHCY167A July 2016 – July 2020 TDA2E , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX , TDA3LA , TDA3LX , TDA3MA , TDA3MD , TDA3MV
如果再次查看基本的立体方程式(图 7),很明显,若要提高系统的最大范围,就需要合理精确计算距离以获得低视差。可通过以下三种方法中的任何一种来实现该目的。这些方法中的每一种方法都在相关机械或电子设计方面进行了折衷,最终都关系到系统成本。
尽管在数学上可行,但方法 (b) 和 (c) 与系统的物理属性直接相关。立体摄像机系统如需要安装在汽车中时,通常它将具有固定的尺寸,或者要求系统尽可能小。这种美学上的需求与增大摄像机之间的距离 (T) 或焦距 (f) 的做法背道而驰。因此,为了打造具有大范围和高精度的精确立体摄像机距离计算系统,大多数实用方法都围绕上述方法 (a) 和 (d)展开。