增益放大器仅使用单个电阻器 (RG) 来控制增益选择。电阻器 RG 连接到 INA333 器件的引脚 1 和引脚 8。将该电阻器尽可能靠近放大器的引脚布置,以减小引脚 1 和引脚 8 之间的线路电容。根据方程式 1 正确设置放大器增益。
方程式 1. S × Imax × Gs = L
其中
- S = 线圈灵敏度(以 μV 为单位)
- Imax = 流经导体的最大电流
- L = ADC 模拟输入引脚的限制
- Gs = 系统增益
方程式 2. Gs = Gainamp × Gainint
其中
- 增益amp = 1 + (100kΩ / RG)
- 增益int =(RF/RI)× 1/√1 + 2π×F×RF×C
方程式 3 展示了设置独立积分器增益的传递函数。
方程式 3.