ZHCUDF6 November 2025
本节讨论在 PCB 罗氏线圈和信号调节电路板 (TIDA-010987) 上执行的各种测试。这些测试按照 ANSI C12.1 和适用的 IEC 标准进行。以下各节还展示了测试结果,重点介绍了系统在不同用例和线圈下的精度、线性度和抗噪性能。目标是验证设计是否符合计量标准以及在实际应用中的有效性。
| 线圈尺寸(外圈 × 内侧)mm | 60HZ 时的灵敏度 (μV/A) | 所需增益 | RG |
|---|---|---|---|
| 60 × 20 | 41.77 | 475 | 210 |
| 50 × 16 | 34.71 | 572 | 175 |
| 40 × 12 | 27.85 | 713 | 140 |
| 32 × 10 | 21.79 | 911 | 110 |
| 16 × 4 | 11.1 | 1000(最大增益) | 100 |
| 13 × 3 | 9.1 | 1000(最大增益) | 100 |