ZHCUDF6 November 2025
该设计在不同元件配置下实现多种特性,例如低相位误差,低噪声、快速趋稳、精密测量和高频。为了实现低相位误差,选择了少于 30ms 的 RC 时间常数。选择 100kΩ 电阻器和 0.3μF 电容器来为积分器获得 30ms 的趋稳时间。选择具有低 (小于< ±5%) 容差和较低温度漂移的积分电容器。C0G 和 NP0 电容器具有良好的频率响应和温度稳定性。本设计中使用的电阻器具有 ±0.1% 的容差,并且采用薄膜材料来提高精度和可重复性,并且不会给系统带来额外的噪声。
对于独立积分器,选择了 470kΩ 电阻器和 100nF 电容器,以实现更短趋稳时间 (10ms) 以及单位增益和更好的频率响应。