ZHCUDF6 November 2025
TIDA-010987 参考设计支持将 PCB 罗氏线圈用于各种电流检测应用。电流传感器是现代电源系统和电子器件中的关键部分,可在电子计量、电能质量分析和电路保护等领域提供精确监测和保护。这些传感器通过检测过载、跟踪功耗并为控制系统提供反馈来确定安全高效的运行。
罗氏线圈具有宽带宽、宽电流范围内的线性响应以及固有的安全性,非常适合这些应用。线圈不会像磁芯传感器 (CT) 那样饱和。线圈常用于电子计量以实现精确计费,并用于断路器以快速检测高频故障电流。在需要精确电流波形测量的太阳能和风能系统以及工业设备中,线圈还可用作电源转换器。
TIDA-010987 设计采用多种元件配置,可为不同用例提供有效的信号调节。例如,该设计采用精密放大器以及硬件积分器,在实现高精度性能的同时还支持低频应用。有效的布局将不同尺寸的线圈与必需的信号调节电路一起放置在单个 PCB 上,提供一致的紧凑型参考设计。
对于需要在多种电流检测应用中评估罗氏线圈技术的工程师和系统设计人员,该参考设计特别有用。通过提供灵活的线圈几何形状和信号调节级,该设计支持在实际条件下对灵敏度、带宽和噪声特性等性能指标进行快速比较。该设计不仅用作演示平台,还可作为开发工具将罗氏线圈集成到下一代电流检测方法。