ZHCUDF6 November 2025
TIDA-010987 参考设计集成了六种不同的 PCB 罗氏线圈尺寸,每种线圈均在印刷电路板上精心布置成差分绕组。该设计利用基于 Python® 的自动脚本编写功能,最大程度减少人为错误并提供精确的对称性,这对于线圈精度和噪声抑制至关重要。这种方法不仅提高了制造领域中的可重复性,而且还在原型和量产器件中提供了一致的线圈性能。
每个线圈都清楚地标记出最大可测量电流额定值以及调节电路的相关增益要求。无论是测量住宅计量中的低电平电流,还是处理工业保护系统的更大电流范围,标签都能使最终用户轻松识别和选择最适合应用的线圈。标记和标准化外形避免了盲目尝试,因此对于需要在实际条件下评估罗氏线圈的工程师来说,该设计非常实用。
该实现的一个主要优势是用户友好的插件架构。与需要焊接或外部连接器(跳线电缆)的传统罗氏线圈布置不同,TIDA-010987 提供冲孔和插件式外形。工程师无需修改电路板或重新配置布置,即可在线圈尺寸之间快速切换,显著缩短评估和原型设计时间。在为应对给定的电流检测挑战而比较多种线圈的几何形状时,模块化特性使得该设计对于研发实验室、学术机构和产品团队特别有用。