ZHCUDF6 November 2025
罗氏线圈输出端感应的电压 (VS) 与流过初级导体 (IP) 的电流的时间变化率成正比。对于正弦输入电流,输出电压存在 90° 的相移,且滞后于输入。由于罗氏线圈的输出与瞬时初级电流的导数成正比,因此需要积分器来检索原始电流信号。输出电压是线性的,在仅需要电流测量的应用中无需集成即可使用。对于需要测量功率的应用,电流和电压之间的相位差很重要,这需要罗氏电流传感器输出进行相移。相移是使用积分器实现的。罗氏积分器可以通过两种方式实现:
罗氏线圈输出,尤其是 PCB 罗氏线圈输出非常低,为 10μV/A – 100μV/A。低输出在电流较低(例如 100mA)时会成为问题,在这种情况下,信号需要根据线圈灵敏度放大 (100V/V – 500V/V)。有源积分器电路可充当衰减器,同时将电流波形偏移 90 度。衰减低输入信号会降低精度,因为信号会变得非常低,使信号达到 ADC 的本底噪声。积分器的增益必须设置为单位增益,以消除相关频率 (50Hz-60Hz) 下的积分衰减。为了实现 90 度的相移和增益为一,必须正确计算无源器件,并且元件类型必须是适合数学运算的类型。采用分立式方法时,建议将薄膜电阻器以及 C0G 和 NP0 电容器用于高精度应用。