ZHCUDF6 November 2025
TL081H 器件是业界通用 TL08x (TL081、TL082, 和 TL084)器件的下一代版本。该这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/μs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及 –40°C 至 125°C 的完整运行温度范围,TL081H 器件可用于要求严苛的应用。该器件为信号调节电路生成一个 1/2 Vs 基准点,以便可以采用单电源运行。