ZHCUDF6 November 2025
LOG300 是一款集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器块组成。该器件支持 50Hz 至 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围。适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。LOG300 的对数检测器块支持单端和差分输入。集成 LNA 具有低输入噪声,支持测量低至 7µVP 的信号。可以通过调整连接在 Log_Out 引脚上的电容器来调节瞬态输出响应。借助 LOG300 的集成频率检测功能,用户能够提取输入信号频率和过零信息。