ZHCUDF6 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 PCB 罗氏线圈
      2. 2.1.2 积分器级
      3. 2.1.3 输入级
      4. 2.1.4 差分放大器级
      5. 2.1.5 高带宽、低噪声放大器级
        1. 2.1.5.1 混合积分器
        2. 2.1.5.2 带通滤波器
        3. 2.1.5.3 对数放大器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 元件选型
      2. 2.2.2 RC 元件选择
      3. 2.2.3 增益设置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 INA333
      2. 2.3.2 TLV9002
      3. 2.3.3 LM2664
      4. 2.3.4 TLV2387
      5. 2.3.5 LOG300
      6. 2.3.6 TL081H
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 计量设置
        1. 3.2.1.1 精确的电流源
        2. 3.2.1.2 TIDA-010987
        3. 3.2.1.3 ADS131M08 计量评估模块
        4. 3.2.1.4 GUI
      2. 3.2.2 5kHz 至 50kHz 带通和对数放大器测试设置
        1. 3.2.2.1 示波器
        2. 3.2.2.2 函数发生器
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 无负载条件
        1. 3.3.1.1 目标
        2. 3.3.1.2 设置
        3. 3.3.1.3 要求
        4. 3.3.1.4 结果
      2. 3.3.2 初始负载测试
        1. 3.3.2.1 目标
        2. 3.3.2.2 设置
        3. 3.3.2.3 要求
        4. 3.3.2.4 结果
      3. 3.3.3 有功功率测量
        1. 3.3.3.1 目标
        2. 3.3.3.2 设置
        3. 3.3.3.3 要求
        4. 3.3.3.4 结果
      4. 3.3.4 功率因数变化
        1. 3.3.4.1 目标
        2. 3.3.4.2 设置
        3. 3.3.4.3 要求
        4. 3.3.4.4 结果
      5. 3.3.5 电压变化测试
        1. 3.3.5.1 目标
        2. 3.3.5.2 设置
        3. 3.3.5.3 要求
        4. 3.3.5.4 结果
      6. 3.3.6 频率变化
        1. 3.3.6.1 目标
        2. 3.3.6.2 设置
        3. 3.3.6.3 要求
        4. 3.3.6.4 结果
      7. 3.3.7 带通
        1. 3.3.7.1 目标
        2. 3.3.7.2 设置
        3. 3.3.7.3 要求
        4. 3.3.7.4 结果
      8. 3.3.8 对数放大器
        1. 3.3.8.1 目标
        2. 3.3.8.2 设置
        3. 3.3.8.3 要求
        4. 3.3.8.4 结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

硬件要求

为准确评估罗氏线圈的性能和相关信号调节电路,需要以下硬件:

  1. 示波器:用于观测信号调节电路的输出波形。高带宽示波器可精确捕捉罗氏线圈过零处的快速瞬变和尖峰行为。
  2. USB-C 电源 (5VDC):为信号调节板提供稳定的电源。确保电源纯净且隔离,以免开关噪声注入系统。
  3. 电流源或具有电流注入功能的函数发生器:需要一个可编程的交流或脉冲电流源,用于向罗氏线圈注入已知电流波形。
  4. 精密电流测量工具(例如钳形电流表,校准电流探头):对流过导体的实际电流进行精确参考测量时需要用到。借此可实现与罗氏线圈输出信号的对比,从而准确验证振幅、相位精度、线性度及测量准确度。
  5. 负载(电阻或实际):用于创建真实工作条件,使电流源能够通过已知阻抗驱动电流。