ZHCUDF6 November 2025
TLV9002 是一款具有轨到轨输入和输出摆幅功能的低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器。这些运算放大器为空间受限、需要低电压供电和高容性负载驱动器的应用(例如烟雾探测器、可穿戴电子设备和小型电器)提供了一种具有成本效益的方法。TLV900x 系列的容性负载驱动器具有 500pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低电压供电(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 TLV600x 器件。TLV9002 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。