ZHCUDF6 November 2025
INA333 器件是一款低功耗精密仪表放大器,可提供出色的精度。这款放大器采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧且功耗低,适用于多种便携式应用。可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置任意增益。INA333 的设计适用业界通用的增益公式:G = 1 + (100kΩ / RG)。INA333 器件提供极低的失调电压(25μV,G ≥ 100)、出色的失调电压漂移(0.1μV/°C,G ≥ 100)和高共模抑制(G ≥ 10 时为 100dB)。该器件采用低至 1.8V (±0.9V) 的电源电压,并且静态电流仅为 50µA,非常适合电池供电系统。INA333 器件采用自动校准技术,可在扩展工业级温度范围内提供出色的精度,还可提供向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。