ZHCUDF6 November 2025
LM2664 CMOS 电荷泵电压转换器将 1.8V 至 5.5V 范围内的正电压转换为 −1.8V 至 −5.5V 范围内的对应负电压。该器件使用两个低成本电容器提供高达 40mA 的输出电流。LM2664 在 160kHz 振荡器频率下工作,可减少输出电阻和电压纹波。由于工作电流仅为 220µA(在大多数负载条件下工作效率大于 91%)且典型关断电流为 1µA,LM2664 能够为电池供电系统提供卓越性能。