ZHCUDF3 November 2025
REF81 集成了一个精密电阻分压器和一个 7.6V 埋层齐纳输出,可提供可与高性能数据转换器搭配使用的精密电压基准。其集成的匹配电阻对具有出色的温漂特性与长期稳定性。其内部加热器提供集成温度控制功能,即使环境温度发生变化,也能确保恒定的基准电压。这种集成式加热器使 REF81 能够实现 0.05ppm/°C 的超低温度漂移。该器件还集成了温度控制和精密分压器,有效降低了设计复杂性。这可显著缩短设计周期、简化系统启动流程,且无需依赖高成本的外部精密元件来实现温度控制与电压生成功能。
REF81 系列采用 20 引脚 LCCC 封装。LCCC 封装是一种密封陶瓷封装,可实现 1ppm 的超低长期稳定性规格,这对于需要长时间不校准的应用而言至关重要。该封装还具有出色的抗湿度变化性能。