ZHCUDF3 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L21B
      2. 2.3.2 REF81
      3. 2.3.3 REF54
      4. 2.3.4 RES21A
      5. 2.3.5 THP210
      6. 2.3.6 OPA828
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 范围选择
    2. 3.2 线性度和低噪声信号链
    3. 3.3 校准
    4. 3.4 系统设计其他注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 PCB 接口
      2. 4.1.2 输入多路复用器
      3. 4.1.3 增益多路复用器
      4. 4.1.4 电源
      5. 4.1.5 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 积分非线性度测量
      2. 4.4.2 噪声仿真
      3. 4.4.3 噪声测量
      4. 4.4.4 结语
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

校准

此设计采用高度稳定的埋层齐纳基准源 REF81 来校准信号链。如 图 3-3 所示,精密电阻分压器网络 (RES11A) 可为 1V 和 100mV 输入范围生成额外的校准源信号。输入多路复用器 (MUX36) 可在输入信号、每个输入范围的校准源信号及接地端之间进行选择。

TIDA-010970 TIDA-010970 校准基准方框图图 3-3 TIDA-010970 校准基准方框图

10V 范围校准源直接来自 REF81,使该量程成为可用的最精确校准范围。由于 1V 和 100mV 范围的校准源是基于 10V 信号生成的,因此这些校准源的精度略低一些。用于生成 1V 和 100mV 源的精密电阻分压器本身会存在误差。此参考设计使用接近满量程的信号,以最大限度地校准整个输入范围内的误差。

该校准源可对完整信号链进行校准。通过在测量间执行反复校准,就能够持续消除每次测量中的初始增益误差和偏移误差。这种持续校准方式也可消除偏移误差和增益误差的漂移。因此,系统中剩下的误差就只有信号链的噪声和线性度以及校准源的漂移。由于整体信号链的精度完全取决于校准源,因此无论时间和温度如何变化,校准源必须保持稳定,以减少长期漂移和温漂造成的误差。当校准源保持稳定时,非线性与噪声便成为主要的误差来源。如 节 3.2 中所述,请通过谨慎选择元件来降低这些误差。

请按照以下步骤来实现持续校准流程。该流程可由软件自动执行,但必须完成一次完整的校准周期,才能获得精确的测量结果。图 3-4 展示了该过程。

  1. 将输入信号接地,以测量系统的偏移量。计算偏移误差。
  2. 将多路复用器切换回输入端。对输入信号进行测量,然后减去偏移量并乘以增益系数。在此校准流程的首次迭代测量中,尚无增益系数可供使用。
  3. 将多路复用器切换到校准源。测量校准源并计算增益误差。每个范围都有对应的校准源,请根据目标范围选择合适的校准源。
  4. 将多路复用器切换回输入端。对输入信号进行测量,然后减去偏移量并乘以增益系数,即可得到最终校准结果。
  5. 重复步骤 1 至 4。
TIDA-010970 TIDA-010970 校准过程图 3-4 TIDA-010970 校准过程

将增益和偏移值应用于 ADS127L21B 增益和偏移寄存器,即可使 ADS127L21B 自动对转换数据执行增益和偏移校正。首先从转换结果中减去偏移寄存器的设定值。接下来,将转换结果除以 400000h 再乘以增益寄存器的设定值。有关更多详细信息,请参阅 ADS127L21B 512kSPS 高精度、24 位、宽带 Δ-Σ ADC 数据表中的校准部分。

该校准流程在每个周期内需要对输入信号进行两次测量。由于 DMM 仅在每两次测量中执行一次输入信号测量,这种特性使得 DMM 能够以一半的采样率(而非三分之一)来测量输入信号。例如,当数字万用表以 60SPS 执行校准流程时,其有效测量速率实为 30SPS。或者,将 DMM 速率提升至 120SPS,可实现 60SPS 的测量速率。此外,要实现持续校准,必须选用建立时间短的多路复用器,以确保测量的精确性。