ZHCUDF3 November 2025
图 4-1 展示了 PCB 的设计。左上方的 REF81 和 RES11(U2 和 U3)提供校准基准电压。右下角的 TMUX6104 和 OPA828(U7 和 U4)可创建可编程增益放大器。电路板中心的 THP210 和 ADS127L21B(U6 和 U10)提供线性低噪声信号路径。为提升系统性能,本设计在布局上提供了多个选项。节 3.4 中讨论的星形接地平面可减少 REF81 大电流消耗导致的误差。此外,差分信号路径中的布线已最大程度保证对称,以减少差分信号之间不匹配导致的任何误差。