ZHCUDF3A November   2025  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L21B
      2. 2.3.2 REF81
      3. 2.3.3 REF54
      4. 2.3.4 RES21A
      5. 2.3.5 THP210
      6. 2.3.6 OPA828
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 范围选择
    2. 3.2 线性度和低噪声信号链
    3. 3.3 校准
    4. 3.4 系统设计其他注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 PCB 接口
      2. 4.1.2 输入多路复用器
      3. 4.1.3 增益多路复用器
      4. 4.1.4 电源
      5. 4.1.5 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 积分非线性度测量
      2. 4.4.2 噪声仿真
      3. 4.4.3 噪声测量
      4. 4.4.4 结语
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

测试设置

该 PCB 通过 PHI 板进行评估,该评估板需连接到运行 ADS127L21EVM-PDK-GUI 软件的计算机上。

运行噪声和线性度测试需要以下元件:

  • 参考设计 PCB
  • PHI 控制卡
  • 运行 ADS127L21B 软件的 PC
  • ±15V 电源
  • 低噪声直流电源
  • 8.5 位 DMM

按照 图 4-8 中所示的步骤测量直流电压。

  1. 将 PHI 控制器连接到 PCB
  2. 使用 J21 将±15V 电源连接到 PCB
  3. 在 J2 的输入端和 GND_SENSE (TP19) 之间连接一台 8.5 位 DMM
  4. 使用 J4、J5 和 J6 选择输入信号
  5. 使用 J12 和 J13 选择可编程增益放大器的增益
  6. 将精密直流电源连接到 SMA 输入连接器 J1
TIDA-010970 使用 TIDA-010970
                    测量直流电压的测试设置 图 4-8 使用 TIDA-010970 测量直流电压的测试设置

使用 SMA 连接器,使用尽可能最短的连接方式将精密直流电源连接到信号链的输入端。与引脚接头相比,SMA 连接器可降低耦合到信号链中的噪声,从而实现更高精度的测量。请使用 8.5 位 DMM,因为参考设计的测量精度目标为 7.5。选用分辨率高于信号链目标分辨率的万用表非常重要。若万用表与信号链分辨率相同,由于其自身存在误差,则无法评估信号链是否达到目标分辨率。

以 GND_SENSE 测试点(TP19、TP20、TP42、TP43 或 TP44)为基准进行校准和测量非常重要。REF81 以 GND 平面为基准。由于 REF81 会消耗大量电流,GND 平面上的微小电阻会导致可测量的压降,从而影响测量精度。

所有测量的测试结果均以 GND_SENSE 测试点为基准获得。