ZHCUDF3 November 2025
此设计采用具有三个测量范围的电压测量信号链:±100mV、±1V 和 ±10V。如 图 3-1 所示,OPA828 是输入放大器,采用同相配置来实现高输入阻抗。低泄漏多路复用器 (TMUX6104) 可在三种不同的增益设置之间切换。
OPA828 是一款 JFET 放大器,与双极输入放大器相比可提供更高的输入阻抗,同时具有比 CMOS 输入放大器更低的 1/f 噪声。在直流测量中,低 1/f 噪声比宽带噪声更重要。尽管双极放大器的 1/f 噪声低于 JFET,但 JFET 放大器的高输入阻抗在实际场景中仍是一个合理的权衡选择。这种高输入阻抗特性可防止测量信号链对被测信号造成干扰。进行电压测量时需将 DMM 并联连接到负载端。如果被测电路中有过多电流流过仪表,会导致负载端产生压降,最终造成测量误差。
输入放大器上的增益是可编程的,因此信号链可以适应 1V/V、10V/V 和 99.8V/V 三个输入范围,以将输入信号调整到 10V 范围。每档增益设置具有不同的带宽,因此最大增益下的最小带宽为 15kHz。由于本设计专用于直流信号测量,不同增益间的带宽差异不影响系统性能。需安装电容器 C17、C18 和 C19,以根据需要调整带宽。
每个范围都必须将输入信号缩放到 5.5V 或更低的信号,因为 ADS127L21B 的最大推荐电源电压为 5.5V。该设计将输入信号调整至 4V,因为 ADC 基准电压为 4.096V。ADS127L21B 电源为 ±2.75V。该电源范围与 THP210 共享,并为 THP210 的输入共模电压限值预留余量。