ZHCUDF3 November 2025
图 4-10 展示了用于完整信号链噪声仿真的 TINA-TI 原理图。图 4-11 显示了仿真结果。DMM 的噪声指标通常以工频周期数 (PLC) 表示,这代表电力线频率的一个周期。PLC 值越高,意味着测量积分时间越长。例如,5 PLC 表示 DMM 进行了 5 个工频周期的测量。PLC 值越高,测量就越准确,但代价是测量时间会增加。在 60Hz 或 1 PLC 条件下,仿真噪声小于 1μVRMS。