ZHCUDF3 November 2025
以下 ADC 设置用于噪声和线性测试:
| 设置 | 选择 | GUI 位置 |
|---|---|---|
| REF_RNG | 高基准范围 | 寄存器映射配置 - CONFIG1 |
| CLK_SEL | 内部时钟运行 | 寄存器映射配置 - CONFIG3 |
| VREF | 4.096V | 接口配置 |
| 速度模式 | 高速 | 接口配置 |
| 滤波器类型 | Sinc4+Sinc1 | 接口配置 |
| OSR | 26667 | 接口配置 |
| CLK 分频器 | 除以 8 | 接口配置 |
| CLK 源 | 外部 | 时钟设置 |
| CLK 频率 | 25.6MHz | 时钟设置 |
| SCLK 源 | 内部 (PHI) | 时钟设置 |
| SCLK 频率 | 25.6MHz | 时钟设置 |
| 样片 | 1024 | 接口配置 |
如 图 4-7 所示,点击 SCLK 和 MCLK 频率旁边的齿轮图标,可找到时钟设置。表 4-4 中未显示的任何设置均保留为 GUI 的默认设置。经过这些更改后,计算出的数据速率设置为 60SPS。若需测试其他数据速率,例如 10PLC(工频周期)或 0.1PLC,请使用外部时钟源。连接外部时钟源时,请使用连接器 J22 并将 JP5 移至 1-2 位置。有关更多详细信息,请参阅 节 4.1.5。