ZHCUDF3 November 2025
THP210 是一款超低失调电压、低噪声、高电压、精密、全差分放大器,可轻松过滤和驱动全差分信号链。THP210 还可用于将单端源转换为高分辨率 ADC 所需的差分输出。双极性超级 ß 输入专为实现出色的失调电压、低噪声和总谐波失真 (THD) 而设计,可在极低的静态电流和输入偏置电流下产生极低的噪声系数。该器件专为要求低功耗以及高信噪比 (SNR) 的信号调节电路而设计。THP210 具有高达 ±18V 的高压供电能力。这项特性使得高压差分信号链能够扩展动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。极低的电压和电流噪声使得 THP210 可用于高增益配置,而对信号保真度的影响微乎其微。