ZHCUDF3 November 2025
此设计采用专用于直流电压测量的高线性度、低噪声信号链。虽然偏移误差与增益误差可通过简单的二点或三点校准进行校正,但噪声和线性度无法轻松校准。因此,选择低噪声和高线性度元件至关重要。1/f 噪声(即闪烁噪声)的影响远甚于宽带噪声,因为该信号链旨在测量低频信号。
如 图 3-2 所示,THP210 器件是一款全差分放大器,可将单端输入信号转换为差分信号,以便通过 ADS127L21B 进行测量。
单端输入测量使 DMM 能够以公共地为参考基准测量负载信号。将信号转换为差分信号,可为后续信号链提供更好的信号完整性和抗噪性。THP210 采用外部精密薄膜电阻器 RES21A(阻值比为 1:2.5)来实现 0.4V/V 的增益。该级电路将 OPA828 输出从 10V 范围衰减至 4V 范围。由于 ADC 基准电压为 4.096V,因此最大 ADC 输入信号可覆盖 ADC 整个量程范围的 98%。从而最大限度地提高 ADC 分辨率。
RES21A 电阻分压器采用 10kΩ 设计。其大阻值特性可以减少自发热现象,因此 RES21A 的非线性度较低。虽然较大阻值会给该系统增加宽带噪声,但由于多数 DMM 测量速率较低,RES21A 在线性度方面的改善远超过额外噪声带来的影响。