ZHCUDF3 November 2025
图 4-2 显示了 PCB 连接器。数字接口可通过 J15(连接至 PHI 控制器)或 J16(引脚接头)进行访问。J16 设有一排接地的接口,可轻松连接示波器或逻辑分析仪。本参考设计需接入外部电源方可工作,供电接口位于 J21。引脚接头用于选择输入和设置可编程增益放大器的增益值。
| 连接器 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 用于输入信号的 SMA 连接器 |
| J2 | 用于输入信号的接头连接器 |
| J3、J4、J5、J6、J7 | 输入多路复用器 (U7) 的使能和输入选择接头。有关更多详细信息,请参阅 表 4-2 |
| J10 | THP210 关断的接头 |
| J11、J12、J13、J14 | 增益多路复用器的使能和输入选择接头。有关更多详细信息,请参阅 表 4-3 |
| J15 | 要将 QSH 连接器连接到 PHI,最佳做法是在连接前给 PCB 供电 |
| J16 | SPI 信号接头,用于调试和探测,或连接到另一块板(如果没有 QSH) |
| JP1 | EEPROM 使能 |
| JP2 | 1–2:外部 IOVDD 信号 2–3:由 TPS7A47 生成的 IOVDD 信号 |
| JP3 | LDO 使能 |
| JP4 | 1–2:为 ADC CLK 引脚选择板载时钟 2–3:为 ADC CLK 引脚选择 PHI 时钟 |
| JP5 | 1–2:选择外部时钟作为板载时钟 2–3:选择本机振荡器 (Y1) 作为板载时钟 |
该参考设计旨在与精密主机接口 (PHI) 板配合使用,从而轻松连接 ADS127L21 图形用户界面 (GUI)。此外,该 PCB 还设有一个接头,用于通过外部控制器访问来自 ADC 的数字信号。另请参阅 图 4-2 了解完整的 PCB 连接说明。