ZHCUDF3 November 2025
DMM 根据其显示屏能显示的位数进行分类。例如,6.5 位 DMM 可以显示 6 个完整数位(范围为 0 到 9 的数字)以及一个前导数位(可显示 0 或 1)。由于前导数位只能显示两个值,因此它被称为“半位”。因此,6.5 位 DMM 的测量范围为 ±1999999,即 2,000,000 个计数。每增加一个数位,DMM 的分辨率将提升一个数量级。例如,6.5 位 DMM 的计数是 5.5 位 DMM 的 10 倍,而 7.5 位 DMM 的计数又是 6.5 位 DMM 的 10 倍。具有 6.5 位或更多数位的高分辨率 DMM 主要用于对灵敏直流信号进行高精度测量。
不同 DMM 具有不同的输入范围,以适应从几十或几百伏到毫伏或微伏级别的不同信号电平。多范围设计使 DMM 能够以同等分辨率测量大小不同的信号。例如,仅具备单一范围(0V 至 10V)的 6.5 位 DMM 仪表在测量 10V 信号时,显示值为 10±0.00005V。然而该 DMM 在测量 100mV 信号时,显示值仅为 0.1±0.00005V,相当于 4.5 位分辨率。具有多个范围(例如 10V、1V 和 100mV)的 DMM 在测量 100mV 信号时,可显示 100±0.00005mV,分辨率为 6.5 位。
为实现跨输入范围的精确信号测量,DMM 信号链必须尽可能降低误差。校准可消除信号链中的初始增益误差和偏移误差,持续校准则可消除温度漂移和长期漂移现象。然而,校准精度最终取决于校准源本身的准确度。
即使已对 DMM 信号链的增益误差和偏移误差进行校准,也仍然存在由噪声和非线性产生的误差。积分非线性 (INL) 是指在校正偏移误差和增益误差后,系统输出与线性理论输出的偏离程度。噪声是指干扰信号链的所有杂散信号。噪声无法从任何信号链中完全消除,因为噪声是所有电子元器件的固有特性。鉴于非线性度和噪声难以校准,因此选择低噪声、高线性度的器件是最大程度地减少信号链中噪声和非线性的理想方法。