ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

输出干扰

毛刺是影响 THD 性能的一个主要因素。因此,高保真音频性能要求尽可能减少毛刺。R-2R DAC 中诱发毛刺的主要因素来自 R-2R 开关网络。

通常,R-2R DAC 架构的每个分辨率位都由两个电阻器(R 和 2R)以及一个将电阻器对连接到 DAC 正基准或负基准电压的开关组成。图 2-4 展示了简化示例。这种架构充当二进制加权分压器。当相对位为高电平时,开关将 R-2R 对连接到正基准。当该位为低电平时,开关对连接到负基准。

TIDA-060031 R-2R 开关架构图 2-4 R-2R 开关架构

DAC 毛刺定义为与 DAC 的代码转换产生的过冲或下冲相关的能量。即使在仅转换一个代码时也会产生这种毛刺。毛刺能量是 R-2R 开关电荷注入的结果。在 R-2R DAC 中,由于每个开关代表一个位,因此代码更新毛刺很大。代码间毛刺取决于在代码转换期间电阻梯中变化的开关数量。更多的独立位变化会产生更高的毛刺。在 20 位器件中,最严重的代码间毛刺出现在 0x7FFFF 和 0x80000 的中标度代码转换处。此外,R-2R 电阻梯通常需要使用电容较大的开关。更高的电容会增加每个开关的电荷注入。大多数 R-2R DAC 具有双瓣毛刺输出,当 DAC 输出增大时,输出从较小的过冲变成较大的下冲。这种过冲和下冲是 R-2R 开关打开和闭合的特性。图 2-6 展示了一个双瓣毛刺示例。随着高阶谐波的增加或非谐波频率下的额外杂散,可在输出频谱中检测到与代码相关的毛刺能量。

TIDA-060031 R-2R 开关中标度代码转换图 2-5 R-2R 开关中标度代码转换
TIDA-060031 R-2R 输出毛刺图 2-6 R-2R 输出毛刺

DAC11001 器件具有复杂的高性能跟踪保持 (TnH) 电路,可减少该器件中使用的 20 位 R-2R 电阻梯产生的代码间毛刺影响。图 2-7 展示了该电路。该电路在 R-2R 电阻梯的输出端有一个开关和一个采样电容器。当 DAC 代码更新时,跟踪保持开关会在 R-2R 电阻梯发生变化之前断开。采样电容器在初始电压下保持电压稳定,显示为 VPOST-TnH。在 R-2R 电阻梯完成更新后,跟踪保持开关将闭合,从而更新输出电压。跟踪保持电路能够显著降低 DAC 变化时的毛刺,但代价是 DAC 更新速率会受到影响。图 2-8 显示了跟踪保持启用和禁用情况下输出毛刺的比较情况。

TIDA-060031 DAC11001 跟踪保持图图 2-7 DAC11001 跟踪保持图
TIDA-060031 DAC11001 跟踪保持启用与禁用图 2-8 DAC11001 跟踪保持启用与禁用

通过在电路开启和关闭的情况下以 192kSPS 的采样速率使用 1kHz 音调测量 THD+N,来测试 TnH 电路的有效性。当 TnH 电路接通时,THD+N 测量值为 –107dB。当该电路关闭时,THD+N 测量值为 –73dB。这个差异为 34dB,或者性能下降约 50 倍。

此外,只要 R-2R 开关改变位置,基准输入阻抗就会变化。图 2-9 显示了代码间变化对基准的影响。这种突然的阻抗变化会以压降的形式导致基准出现小毛刺脉冲。虽然跟踪保持电路有助于缓解该干扰,但基准必须在跟踪保持开关断开之前稳定下来。需要快速稳定的基准缓冲器来尽可能地减少来自基准的毛刺。

TIDA-060031 基准电流与 DAC 代码间的关系图 2-9 基准电流与 DAC 代码间的关系