ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

SNR 结果

表 3-11 和 表 3-12 展示了 DAC11001A 和 DAC11001B 的 SNR 结果。一些噪声由数字发送器产生,因而导致 SNR 略差。数字发送器关闭时的 SNR 如表 3-13 所示。

表 3-11 DAC11001A 信噪比测量
输入振幅音调频率采样速率
48kSPS96kSPS192kSPS
100% 满量程1kHz2.115VRMS2.112VRMS2.112VRMS
0% 满量程,无抖动不适用1.893µVRMS2.038µVRMS2.29µVRMS
SNR 计算值120.9dB120.3dB119.3dB
表 3-12 DAC11001B 信噪比测量
输入振幅 音调频率 采样速率
48kSPS 96kSPS 192kSPS
100% 满量程 1kHz 2.115VRMS 2.112VRMS 2.112VRMS
0% 满量程,无抖动 不适用 1.858µVRMS 2.039µVRMS 2.325µVRMS
SNR 计算值 121.1dB 120.3dB 119.2dB
表 3-13 DAC11001 信噪比(无数字)
输入振幅 音调频率 结果
100% 满量程 1kHz 2.115VRMS
0% 满量程,无 TX 不适用 1.732µVRMS
SNR 计算值 121.7dB