ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

OPA1622

OPA1622 双路双极输入 SoundPlus™ 音频运算放大器的噪声密度极低,仅为 2.8nV/√Hz;在 1kHz 频率下,驱动 32Ω 负载且输出功率为 100mW 时,可获得 –119.2dB 的超低 THD+N。OPA1622 具有极高的交流 PSRR 和 CMRR 规格,可消除电源噪声,因此 OPA1622 非常适合便携式音频应用。该器件还具有 +145mA / –130mA 的高输出驱动能力。

OPA1622 可在 ±2V 至 ±18V 的非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 2.6mA。OPA1622 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。OPA1622 具备关断模式,允许放大器从正常工作切换到通常低于 5µA 的待机电流。这种关断功能专门设计用于消除切换到或退出关断模式时的咔嗒声和砰砰声。

OPA1622 采用独特的内部布局,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰且通道间零交互。该器件的额定 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。