ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

需要外部电源

TIDA-060031 需要两个电源。该设计的左侧主要配备用于数字输入和 USB 接口的支持电路。图 3-1 显示该电路可由 USB 输入供电,或通过电源桥由外部电源供电。

电路板的右侧具有关键模拟电路,特别是 DAC、DAC 基准和基准缓冲器以及 DAC 输出缓冲器。该侧还有一些数字控制电路,用于管理 SPI 数据路径以及将传入的 RJ I2S 数据转换为菊花链式 SPI 格式。电路板的这一侧需要外部电源。

TIDA-060031 电源配置图 3-1 电源配置

图 3-1 显示了 TIDA-060031 设计的电源输入。端子块 J30 用于关键电路的外部电源。表 3-1 显示了 J30 定义。

表 3-1 电源输入
J30 引脚 说明 值和限制
J30.1 低压电源 +6V。该电源用于关键电路的 5V 模拟电源、5V 数字电源 和 3.3V 数字电源。 +6V 输入,300mA 限制
J30.2 接地 接地
J30.3 正高压电源输入。这用于关键电路的 +12V 电源。 +12.5 至 +15V,200mA 限制
J30.4 接地 接地
J30.5 负高压电源输入。这用于关键电路的 -12V 电源。 –12.5V 至 –15V,200mA 限制

如果未使用 USB 输入(I2S 由 S/PDIF 输入提供或直接连接到该设计),则不需要 USB 电源。关键电路侧的 +3.3V 电源可用于为电路板左侧的最小支持电路供电。这可通过在电源电桥(J29,位置 1-2)上连接 3.3V 电源来实现。