ZHCUDE9 October 2025
表 3-2 详细介绍了跳线定义。
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J1、J2 | S/PDIF 格式选择 |
FMT1 短路、FMT0 短路:16 位,MSB 在前,右对齐 FMT1 短路,FMT0 开路:24 位,MSB 在前,右对齐。默认,这是 TIDA-060031 唯一支持的格式。 FMT1 开路,FMT0 短路:24 位 MSB 在前,左对齐 FMT1 开路,FMT0 开路:24 位,MSB 在前,I2S |
| J10 | 外部 LDAC 选型 |
短路:LDAC 短接至地线。 开路: LDAC 上拉至高达 3.3V。 |
| J11 | USB 电源选择 |
短接 1-2 (5V-IN):J12 用作电路板左侧的 +5V 输入。 短接 2-3 (5V-USB):建议使用 USB 输入为电路板左侧供电。 |
| J13 | BCLK 选择 |
短接 2-3:选择 USB 或 S/PDIF BCLK 输入作为 I2S 源。 与 1-2 的外部连接:引脚 1 为接地。这允许将外部 I2S BCLK 源(例如 PSIA)连接到 EVM。 |
| J14 | MCLK 选择 |
短接 2-3:选择 USB 或 S/PDIF MCLK 输入作为 I2S 源。TIDA-060031 上不需要这样,因为未使用 MCLK 信号。 与 1-2 的外部连接:引脚 1 为接地。这允许将外部 I2S 源(例如 PSIA)连接到 EVM。 |
| J15 | DIN 选择 |
短接 2-3:选择 USB 或 S/PDIF DIN 输入作为 I2S 源。 与 1-2 的外部连接:引脚 1 为接地。这允许将外部 I2S DIN 源(例如 PSIA)连接到 EVM。 |
| J16 | LRCK 选择 |
短接 2-3:选择 USB 或 S/PDIF LRCK 输入作为 I2S 源。 与 1-2 的外部连接:引脚 1 为接地。这允许将外部 I2S LRCK 源(例如 PSIA)连接到 EVM。 |
| J17 | DIR9001 (S/PDIF) 输入选择 |
短路:将 DIR9001 输入连接到 I2S 数据路径。 开路: 将 USB I2S 源连接到 I2S 数据路径。 |
| J19 | I2S 目标选择 | 在 TIDA-060031 上不受支持,保持断开。 |
| J20 | I2S TDM 模式选择 | 在 TIDA-060031 上不受支持,保持断开。 |
| J21 | XMOS 高速 USB | 短路:允许将 TIDA-060031 检测为 USB2.0 器件并支持 192kHz 采样速率。 |
| J22 | JTAG 输入 | 此接头允许 JTAG 输入。 |
| J24 | SPI 源选择 |
短路:I2S 到 SPI 转换电路的 SPI 输出连接到 DAC11001A 器件。 开路: 来自 SPI 输入桥 (J25) 的 SPI 输入连接到 DAC11001A 器件。 |
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J5 | 耳机输出 | 耳机输出。组合了左右 DAC 输出。 |
| J6 | 左侧留声机插孔 | 左侧线路输出。 |
| J7 | 右侧留声机插孔 | 右侧线路输出。 |
| J12 | 5V 数字输入 | 数字侧的 5V 直流电源插孔。 |
| J23 | USB 输入 | USB 输入。如果不需要,请保持插头拔出。 |
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J8 | I2S 连接桥 | 此连接允许将 I2S 输入连接到 DAC 和支持电路。TIDA-060031 参考设计仅需要 LRCK、BCLK 和 DIN。 |
| J9 | I2C 连接桥 | TIDA-060031 参考设计不使用 I2C。 |
| J18 | I2S 至接地 | 该接头将 I2S 信号接地。这些连接可保留为未组装。 |
| J25 | SPI 连接桥 | 这种连接允许 XMOS 控制器生成 SPI 以配置 DAC11001A 器件。默认情况下,该参考设计不需要进行配置。需要专用软件来运行 SPI。默认情况下,这些连接可保留为未组装。 |
| J26 | GPO 连接桥 | 这种连接允许 XMOS 控制器设置几条与 SPI 配合使用的控制线路。默认情况下,这些可保留为未组装。 |
| J27 | SPI 输入 | 如果改用 SPI,则可使用此连接绕过 I2S 电路。 |
| J28 | PICO-LDAC 至 GND | 该连接将 SPI PICO 和 LDAC 短接至地线。 |
| J29 | 电源连接桥 | 该连接允许在参考设计和 USB 控制器之间共享电源。默认情况下,该连接可以保留为未组装。可以在 J29.1-2 (3.3V) 上放置一根跳线,为电路板左侧的 3.3V 电路供电。如果使用外部或 S/PDIF 输入这会很有用,因为不需要 USB 输入。 |