ZHCUDE9 October 2025
DAC11001 音频参考设计是采用 DAC11001A 和 DAC11001B 的独特而全面的音频设计。DAC11001 是一种 20 位低噪声超高性能精密 R-2R 数模转换器 (DAC)。Δ-Σ 类型调制器是音频应用中最常用的 DAC。由于针对特定音频要求存在额外设计注意事项,基于精密 R-2R 的 DAC 通常不用于音频应用。此参考设计展示了高保真音频应用中用于动态信号生成的精密 R-2R DAC 的优势和局限性。