ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

OPA1656

OPA1656 是一种 Burr-Brown™ 运算放大器,专为音频和工业应用而设计,在这些应用中保持信号保真度至关重要。FET 输入架构可达到 2.9nV/√Hz 的低电压噪声密度和 6fA/√Hz 低电流噪声密度,能够在各种电路内将噪声降到超低。OPA1656 采用高带宽和高开环增益设计,在 20kHz 时可实现 0.000035% (–129dB) 的低失真,并可在整个音频带宽内提高音频信号保真度。该器件还具有出色的输出电流驱动功能,在 2kΩ 负载下提供 250mV 电源电压范围内的轨到轨输出摆幅,并且可以提供 100mA 输出电流。

OPA1656 可在 ±2.25V 至 ±18V 的超宽电源电压范围内工作,也可在仅为 3.9mA 的电源电流(4.5V 至 36V)下工作,从而满足许多类型的音频产品的电源限制。额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOIC 封装。