ZHCUDE9 October 2025
表 3-9 显示了 DAC11001 的动态范围。
| 输入振幅 | 音调频率 | 采样速率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 48kSPS | 96kSPS | 192kSPS | ||
| –60dBFS | 1kHz | –117dB(THD+N:-57dB) | –117dB(THD+N:-57dB) | –115dB(THD+N:-55dB) |
| 2kHz | –118dB(THD+N:-58dB) | –117dB(THD+N:-57dB) | –115dB(THD+N:-55dB) | |
| 10kHz | –113dB(THD+N:-53dB) | –118dB(THD+N:-58dB) | –119dB(THD+N:-59dB) | |