ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

DAC11001A 与 DAC11001B 的比较

DAC11001B 是 DAC11001A 的增强版本。这些增强功能包括较低的积分非线性 (INL) 以及改善的跟踪保持电路 (TnH)。

INL 也称为相对精度,用于测量实际 DAC 输出与每个代码的预期理论输出之间的差异。该参数通常以最低有效位 (LSB) 表示。从数学角度来看,INL 是先前代码每个单独代码间误差的总和。DAC11001A 的最大误差为 4LSB,这意味着单个代码与最佳输出可能相差最多四个 LSB,不包括偏移和增益误差。DAC11001B 的最大误差为 1LSB,可提供明显更准确的输出。图 2-12 和 图 2-13 显示了两个数据表中的 INL 比较。

TIDA-060031 DAC11001A INL图 2-12 DAC11001A INL
TIDA-060031 DAC11001B INL图 2-13 DAC11001B INL

DAC11001A 和 DAC1001B 都实现了跟踪保持子电路,以降低代码间毛刺的影响。如输出毛刺部分所述,在通过开关进行 DAC 更新期间,TnH 电路会将输出与 R-2R 电阻梯分开。该开关为互补的 PMOS 或 NMOS 结构。当开关上的电压高于某个阈值时,这些 MOSFET 会转化为寄生二极管。在 DAC11001A 中,图 2-14 显示了当差分电压大于约 1V 时,TnH 会导致输出压摆。DAC11001B 上的这种限制得到了改进,如图 2-15 所示。

TIDA-060031 DAC11001A 跟踪保持电压馈通图 2-14 DAC11001A 跟踪保持电压馈通
TIDA-060031 DAC11001B 跟踪保持无电压馈通图 2-15 DAC11001B 跟踪保持无电压馈通

此 TnH 问题通过输出失真直接影响 THD+N。三个参数会影响 DAC11001A TnH 电路:采样速率、输出振幅和音调频率。低采样速率会增加输出更新之间的时间,有可能导致 DAC 更新之间的电压阶跃更大。较大的 DAC 输出范围会直接增加电压变化幅度。在恒定采样速率下,增加音调频率可能会导致输出需要更大的电压变化。可以通过在其他参数中提供足够的余量来解决任何这些参数的影响。例如,如果采样速率足够高,高输出范围就不太可能导致问题。

图 2-16 显示了这些不同的参数如何在整个频谱范围内影响 DAC11001A 和 DAC11001B 的 THD+N。该图比较了两个 DAC 的 0dB 和 –30dB 振幅。参考设计的 0dB 输出范围为 ±3V。所有四个数据集均以 192kSPS 的恒定采样速率测量。在 0dB 下,DAC11001A 在 1kHz 时开始在 THD+N 中降低。随着频率增加,电压变化幅度随着更新而增加,这会导致跟踪保持电路产生更多失真。由于 TnH 电路得到改进,直到 5kHz 后 DAC11001B 才开始降低。在 –30dB DAC 中,THD+N 测量值直到 10kHz 才会下降。较低的振幅会降低电压更新变化的最大幅度,进而防止额外的 TnH 失真。虽然 TnH 电路不会产生失真,但在 –30dB 振幅下,总体 THD+N 测量结果更差,因为 DAC 输出振幅更接近本底噪声。

TIDA-060031 跟踪保持电路比较图 2-16 跟踪保持电路比较