ZHCUDE9 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 音频 DAC 和精密 DAC 之间的差异
      2. 2.2.2 右对齐 I2S 到菊花链 SPI 转换
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC11001
      2. 2.3.2 OPA1656
      3. 2.3.3 OPA1622
      4. 2.3.4 OPA2828
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 输出干扰
      2. 2.4.2 精密 DAC 中的采样速率相关性
      3. 2.4.3 系统噪声
      4. 2.4.4 DAC11001A 与 DAC11001B 的比较
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 需要外部电源
      2. 3.1.2 跳线定义
      3. 3.1.3 选择 I2S 源
        1. 3.1.3.1 USB I2S 源
        2. 3.1.3.2 SPDIF I2S 源
        3. 3.1.3.3 外部 PSIA I2S 源
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 安装 XMOS USB 2.0 驱动程序
      2. 3.2.2 设置 USB 采样速率
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测量总谐波失真和噪声
      2. 3.3.2 THD 和 THD+N 结果
      3. 3.3.3 测量动态范围
      4. 3.3.4 动态范围结果
      5. 3.3.5 测量信噪比
      6. 3.3.6 SNR 结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  12. 6作者简介

测量总谐波失真和噪声

使用 Audio Precision System 2 (AP2) 测量 THD+N。AP2 配有外部 I2S 源,配置为 24 位数据,采用右对齐输出模式。I2S 信号连接到 TIDA-060031 设计中的 I2S 输入连接器 J13-J16。

TIDA-060031 THD+N 测量设置图 3-6 THD+N 测量设置
表 3-5 THD+N 输入滤波器
采样速率 滤波器
48kSPS 22Hz 高通滤波器、20kHz AES17 低通滤波器
96kSPS 22Hz 高通滤波器、40kHz AES17 低通滤波器
192kSPS 22Hz 高通滤波器、40kHz AES17 低通滤波器