ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置 GPIO

GPIO 可用于启用外部分立式元件。GPIO 还可用于多 PMIC 配置,以同步两个 TPS65215 器件之间的上电和断电序列。

  • 图 5-3 显示了使用 TPS65215-GUI 时需要更改的设置。
  • 表 5-8 和 表 5-9 显示了不使用 TPS65215-GUI 时要写入的寄存器字段。
 GPIO 配置图 5-5 GPIO 配置
表 5-8 用于 GPIO 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
活动状态下的使能设置 0x1E 2 GPIO_EN 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
1 GPO2_EN 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
0 GPO1_EN 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
待机状态下的使能设置 0x22 2 GPIO_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
1 GPO2_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
0 GPO1_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态为低电平。
1h = 已启用。输出状态为高阻态。
表 5-9 用于多 PMIC 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
GPO2 配置 0x1F 3 MULTI_DEVICE_ENABLE 0h = 单器件配置
1h = 多器件配置