ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置使能设置

PMIC 具有活动和待机状态,可以在这两个状态下启用或禁用电源轨。当配置为 STBY 时,可以通过 MODE/STBY 引脚触发状态变化。

  • 图 5-2 显示了使用 TPS65215-GUI 时需要更改的设置。
  • 表 5-2 显示了不使用 TPS65215-GUI 时要写入的寄存器字段。
 使用 TPS65215-GUI 的使能设置图 5-2 使用 TPS65215-GUI 的使能设置
表 5-1 用于使能设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
在活动状态下启用电源轨 0x02 5 LDO2_EN 0h = 禁用
1h = 启用
3 LDO1_EN 0h = 禁用
1h = 启用
2 BUCK3_EN 0h = 禁用
1h = 启用
1 BUCK2_EN 0h = 禁用
1h = 启用
0 BUCK1_EN 0h = 禁用
1h = 启用
在待机状态下启用电源轨 0x21 5 LDO2_STBY_EN 0h = 禁用
1h = 启用
3 LDO1_STBY_EN 0h = 禁用
1h = 启用
2 BUCK3_STBY_EN 0h = 禁用
1h = 启用
1 BUCK2_STBY_EN 0h = 禁用
1h = 启用
0 BUCK1_STBY_EN 0h = 禁用
1h = 启用