ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

更改 I2C 地址

TPS6521505 的默认 I2C 地址配置为 0x30。如果需要,可以通过在 TPS65215-GUI 的寄存器映射中搜索寄存器 I2C_ADDRESS_REG 并更改默认的 0x30 地址来更改此配置,如图 5-10 所示。由于对此寄存器的任何写入都会立即作出反应,因此您必须将设备 I2C 地址更改为新值,如 图 5-11 所示。一旦更改了寄存器,必须通过将 0x0A 写入寄存器 0x34 来将新值保存到 NVM 中。器件现在开始与器件 I2C 地址中设置的新地址通信。

注: 在多 PMIC 配置中使用多个 TPS65215 器件时,每个器件必须具有唯一的 I2C 地址。第 2 个、第 3 个和其他 PMIC 的 I2C 地址必须从默认值 0x30 更改为新值。
 I2C_ADDRESS_REG图 5-10 I2C_ADDRESS_REG
表 5-18 I2C_ADDRESS_REG
寄存器地址 位 字段名称
0x26 6-0 I2C_ADDRESS_REG
 器件 I2C 地址图 5-11 器件 I2C 地址