ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置 LDO

可以为 LDO 稳压器设定多项设置,其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控等。

  • 图 5-4 显示了使用 TPS65215-GUI 时需要更改的设置。
  • 表 5-6 和 表 5-7 显示了不使用 TPS65215-GUI 时要写入的寄存器字段。
 使用 TPS65215-GUI 的 LDO 设置图 5-4 使用 TPS65215-GUI 的 LDO 设置
表 5-6 用于 LDO1 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
输出电压 0x07 5-0 LDO1_VSET 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。
配置 7 LDO1_LSW_CONFIG 0h = LDO1 未配置为负载开关
1h = LDO1 配置为负载开关
6 LDO1_BYP_CONFIG 0h = LDO1 配置为 LDO
1h = LDO1 配置为旁路
(仅在 LDO1_LSW_CONFIG 0x0 时适用)
UV 监视 0x1E 3 LDO1_UV_THR 0h = -5% UV
1h = -10% UV
表 5-7 用于 LDO2 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
输出电压 0x05 5-0 LDO2_VSET 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。
配置 6 LDO2_LSW_CONFIG 0h = LDO 模式
1h = LSW 模式
斜坡 7 LDO2_SLOW_PU_RAMP 0h = 上电快速斜坡
1h = 上电慢速斜坡
UV 监测 0x1E 5 LDO2_UV_THR 0h = -5% UV
1h = -10% UV