ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置降压转换器

可以为降压转换器设定多项设置,其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控和带宽等。

 使用 TPS65215-GUI 的降压转换器设置图 5-3 使用 TPS65215-GUI 的降压转换器设置
表 5-2 用于 Buck1 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
带宽 0x0A 7 BUCK1_BW_SEL 0h = 低带宽
1h = 高带宽
UV 监视 6 BUCK1_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平
1h = –10% UV 检测电平
输出电压 5-0 BUCK1_VSET 有关更多信息,请参阅器件数据表中的寄存器映射。
表 5-3 用于 Buck2 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
带宽 0x09 7 BUCK2_BW_SEL 0h = 低带宽
1h = 高带宽
UV 监视 6 BUCK2_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平
1h = –10% UV 检测电平
输出电压 5-0 BUCK2_VSET 有关更多信息,请参阅器件数据表中的寄存器映射。
表 5-4 用于 Buck3 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 位 字段名称 设置
带宽 0x08 7 BUCK3_BW_SEL 0h = 低带宽
1h = 高带宽
UV 监视 6 BUCK3_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平
1h = –10% UV 检测电平
输出电压 5-0 BUCK3_VSET 有关更多信息,请参阅器件数据表中的寄存器映射。
表 5-5 用于开关模式的 NVM 寄存器(仅在 BUCK_FF_ENABLE = 1h 时适用)
寄存器地址 位 字段名称 设置
展频 0x03 5 BUCK_SS_ENABLE 0h = 已禁用展频
1h = 已启用展频
开关模式 4 BUCK_FF_ENABLE 请勿更改此位
Buck2/Buck3 相位配置 3-2 BUCK3_PHASE_CONFIG 0h = 0 度

1h = 90 度

2h = 180 度

3h = 270 度

1-0 BUCK2_PHASE_CONFIG 0h = 0 度

1h = 90 度

2h = 180 度

3h = 270 度