ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

NVM 编程的硬件要求

PMIC 有两个存储器空间:寄存器映射空间和 NVM 空间。对 NVM 重新编程的方法是:首先通过串行接口 (I2C) 写入寄存器映射,然后将寄存器设置保存到 NVM 中。由于配置首先需要写入控制稳压器和数字引脚的寄存器映射,因此必须对 PMIC 资源没有依赖或使用需求。例如,在重新对 NVM 进行编程时,必须使用外部电源为 I2C 引脚的上拉电阻供电,而不是使用其中一个 PMIC 电源器件。表 2-1 和图 2-1 显示了在 PMIC 和编程器件之间进行硬件设置的最低硬件要求。

注: 在初始化状态下重新对 NVM 进行编程时,不需要其他外部元件,如电感器、电容器等。但是,在活动状态下运行 PMIC 并验证 NVM 设置需要这些元件。
表 2-1 NVM 编程的最低硬件要求
器件引脚 所需的连接
VSYS VSYS 电压必须为 3.3V 或更高,并且不得超过规格中建议的最大电压。
VSYS 必须具有至少 2.2μF 的电容。
VDD1P8 VDD1P8 必须具有 2.2μF 的电容
I2C 引脚 I2C 引脚上的上拉电阻 (SDA/SCL) 必须由外部 3.3V 电源供电。
PMIC 的 I2C 引脚必须由外部 I2C 器件驱动,该器件可以与 PMIC 通信并写入寄存器。
EN/PB/VSENSE EN/PB/VSENSE 引脚必须通过上拉电阻连接到 VSYS。
AGND AGND(引脚编号 15)必须通过过孔连接到 PCB 接地层。使 AGDN 引脚与 VIA 之间的布线较短。
散热焊盘 封装散热焊盘必须通过至少九个过孔连接到 PCB 接地层。
 NVM 编程的硬件设置 图 2-1 NVM 编程的硬件设置