ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

简介

本文档中描述的配置过程写入 NVM 空间,旨在用于生产线或原型板。该机制不适用于最终应用,因为该过程会影响稳压器输出和数字引脚功能。TPS6521505 属于 TPS65215 系列,是专为支持定制 NVM 配置而创建的可订购器件型号。表 1-1 显示了用户可编程型号以及支持的封装尺寸、温度和开关模式。图 1-1 介绍了针对预配置 NVM 和基于容量的定制 NVM 的供应选项。设计资源不仅可用于预配置的 NVM 和大容量 NVM,还可用于小容量定制 NVM。这些资源包括应用手册、用户指南、技术参考手册以及可立即加载到 PMIC NVM 中的 NVM 配置文件。访问 ti.com 上的 TPS6521505-Q1 产品页面或使用我们的 PMIC E2E 论坛,查看可用资源。

注: 为了支持 NVM 编程,TI 提供了一个插槽式 EVM。TPS65219EVM-SKT 是插槽式 EVM 的可订购器件型号。

TPS65215 可与 TPS65219EVM-SKT 配合使用。

表 1-1 TPS65215 用户可编程型号
OPN 封装 温度 支持的开关频率
TPS6521505WRHBRQ1 RHB - 5x5(0.5mm 间距)
可湿性侧面
Ta = -40°C 至 125°C
Tj = -40°C 至 150°C
开关频率
(自动 PFM 或强制 PWM)
可应要求提供 RHB - 5x5(0.5mm 间距)
可湿性侧面
Ta = -40°C 至 125°C
Tj = -40°C 至 150°C
固定频率
(推荐用于需要最佳 EMI 控制的应用。可提供展频和异相开关)
 供应选项图 1-1 供应选项