ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置屏蔽设置

有多种中断设置可被屏蔽,从而绕过特定 PMIC 监控功能或修改 PMIC 在检测到中断时的反应方式。可以屏蔽的中断包括欠压监测、温度监测等。图 5-12 显示了 GUI 配置选项卡中的屏蔽设置。

注: 如果任何屏蔽寄存器未显示在 TPS65215-GUI 的配置选项卡中,则可以在包含完整寄存器列表的寄存器映射中找到它们。
 TPS65215-GUI 中的屏蔽设置图 5-12 TPS65215-GUI 中的屏蔽设置
表 5-19 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址 位 字段名称
0x1E 7 BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK
表 5-20 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址 位 字段名称
0x24 7 MASK_RETRY_COUNT
6 BUCK3_UV_MASK
5 BUCK2_UV_MASK
4 BUCK1_UV_MASK
2 LDO2_UV_MASK
0 LDO1_UV_MASK
表 5-21 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址 位 字段名称
0x25 7 MASK_INT_FOR_PB
6-5 MASK_EFFECT
4 MASK_INT_FOR_RV
3 SENSOR_0_WARM_MASK
2 SENSOR_1_WARM_MASK
1 SENSOR_2_WARM_MASK
0 SENSOR_3_WARM_MASK