ZHCUDC3 September   2025 TPS6521505-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4TPS65215 与 TPS65219EVM
  8. 5编程指令
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置 GPIO
    5. 5.5  配置序列
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 NVM 重新编程
  9.   A 非 NVM 寄存器
  10.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  11.   C PMIC 可配置字段
  12.   参考资料
  13.   E 修订历史记录

配置多功能引脚

TPS65215 PMIC 有三个可配置多功能引脚。MODE/STBY 和 MODE/RESET 可配置为 MODE(以选择开关)、STBY(以触发至待机状态的转换),或配置为 RESET(以触发冷复位或热复位)。可将 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚配置为设置 LDO1 上的输出电压或设置 Buck3 上的输出电压。有关引脚极性的信息,请参阅器件特定数据表。

注: 如果 VSEL_SD/VSEL_DDR 未用于设置 LDO1 上的输出电压,则必须将其配置为 DDR,并使用原理图中的下拉电阻将其拉至 GND。此外,VSEL_SD_I2C_CTRL 必须编程为 1h。

  • 图 5-3 显示了使用 TPS65215-GUI 时需要更改的设置
  • 图 5-8 显示了不使用 TPS65215-GUI 时要写入的寄存器字段。
 使用 TPS65215-GUI 的多功能配置图 5-8 使用 TPS65215-GUI 的多功能配置
表 5-14 用于 VSEL_SD/VSEL_DDR 的 NVM 寄存器
寄存器地址 字段名称 设置
引脚功能 0x1F 0 VSEL_DDR_SD 0h = VSEL 引脚配置为 DDR,以设置 Buck3 上的电压
1h = VSEL 引脚配置为 SD,以设置 VSEL_RAIL 上的电压
引脚极性 1 VSEL_SD_POLARITY 0h =
  • 低电平:1.8V
  • 高电平:LDOx_VOUT 寄存器

1h =
  • 高电平:1.8V
  • 低电平:LDOx_VOUT 寄存器
表 5-15 用于 MODE/STBY 的 NVM 寄存器
寄存器地址 字段名称 设置
引脚功能 0x20 1-0 MODE_STBY_CONFIG 0h = MODE
1h = STBY
2h = MODE 和 STBY
3h = MODE
引脚极性 0x1F 4 MODE_STBY_POLARITY 有关更多信息,请参阅器件数据表中的寄存器映射
表 5-16 用于 MODE/RESET 的 NVM 寄存器
寄存器地址 字段名称 设置
引脚功能 0x20 2 MODE_RESET_CONFIG 0h = MODE
1h = RESET
RESET 配置 6 WARM_COLD_RESET_CONFIG 0h = COLD RESET
1h = WARM RESET
引脚极性 0x1F 5 MODE_RESET_POLARITY 有关更多信息,请参阅器件数据表中的寄存器映射