TPS6521505-Q1
- 3 个开关频率高达 2.3MHz 的降压转换器。
- 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT:0.6V – 3.4V
- 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:1.5A;VOUT:0.6V – 3.4V
- 2 个线性稳压器:
- 1 个 VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V 至 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 1 个 VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器均支持动态电压调节
- 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
- 可编程电源时序和默认电压
- I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速+ 模式
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
TPS6521505-Q1 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于应用的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于汽车应用。该器件包含三个同步直流/直流降压转换器和两个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够输出一路 3.5A 的电流以及两路各 1.5A 的电流。根据开关模式配置的不同,这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7µF 输入电容以及每个电源轨至少 10µF 输出电容。
其中一个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。该 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另一个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。该 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65215Q1EVM — TPS65215-Q1 evaluation module
The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The evaluation module includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。