ZHCUD87
July 2025
DAC39RF20
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容(所需设备)
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置过程
2.1.1
安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
2.1.1.1
安装和设置 Vivado™ Lab Tools
2.1.2
连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
2.1.3
将电源连接到电路板(关闭)
2.1.4
将频谱分析仪连接到 EVM
2.1.5
打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
2.1.6
打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
2.1.7
打开信号发生器
2.1.8
启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
2.1.9
启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
2.1.10
DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
2.2
评估板详细信息:模拟输出
2.3
FMC 信号路由
3
硬件设计文件
4
其他信息
4.1
商标
特性
每个 DAC 输出具有两个平衡-非平衡变压器耦合的输出网络,可实现单端信号评估
适用于第 1 次奈奎斯特评估的 5MHz 至 10GHz 低频段平衡-非平衡变压器
适用于第 2、3 次奈奎斯特评估的 2GHz 至 18GHz 高频带平衡-非平衡变压器
LMK04828 时钟分配芯片,适用于分配 FPGA 参考时钟以及子类 1 操作的 SYSREF
平衡-非平衡变压器耦合时钟输入网络,用于通过外部低噪声时钟源测试 DAC 性能
具有高速串行数据连接的 FMC+,可对所有 16 个通道进行完整的 JESD204C 测试
USB 转串口芯片,可通过简单的 USB 连接对 DAC 或 LMK 进行编程
能够使用 FMC+ 连接器从 FPGA 对 DAC 或 LMK 进行编程
通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程,并可选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FGPA 进行编程