ZHCUD87 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

将频谱分析仪连接到 EVM

将频谱分析仪连接到 DAC39RF20EVM 的 OUTAp (J15) SMA 连接器。

  1. 一旦 DAC39RF20EVM GUI 配置为所需的 JMODE 模式和时钟频率,即可从 DAC39RF20EVM GUI 获取 FPGA REF 时钟频率。EVM 所需的参考时钟频率如图 1-1 所示。
  2. 确保使用通用 10MHz 基准对 DEVCLK 和参考时钟源进行频率锁定,以确保功能正常。
  3. 此时请勿打开任何信号发生器的射频输出。
  4. 在所有这些示例中,FPGA REF 时钟 = 1250MHz,DAC 采样时钟 = 20.0GHz。