ZHCUD87 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

将电源连接到电路板(关闭)

  1. 确认 TSW14J59EVM 上的电源开关处于关闭位置。将电源线连接到 12V 直流(最小 5A 电流)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 TSW14J59EVM 电源连接器。
  2. DAC39RF20EVM 可通过 DAC39RF20EVM 上的连接器插孔 (J2) 使用 12V 直流(最小 3A)供电,也可通过 FMC+ 连接器从 TSW14J59EVM 为 EVM 供电。有一个开关 (SW1) 可用于从 DAC EVM 上的桶形插孔或通过 FMC+ 连接器从 TSW14J59EVM 选择电源。确认 DAC39RF20EVM 电源的电源开关设置为该 EVM 从中获取功率的相反位置(插孔)。如果使用桶形插孔选项,请将电源线连接到 12V 直流(最小 3A)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电源连接器。表 2-1 可用作给 DAC39RF12EVM 供电的基准。
表 2-1 为 DAC39RF12EVM 供电
DAC39RF20 电源来自DAC39RF20 电源开关位置TSW14J59EVM FMC 开关位置需要的电源
TSW14J59EVM(通过 FMC+ 连接器)FMC打开对于 TSW14J59EVM 为 12V 5A
DAC39RF20EVM 上带插孔的外部电源插孔关闭对于 TSW14J59 为 12V 3A,对于 DAC39RF20EVM 为 12V 3A
警告: 确保 EVM 的电源连接极性正确。否则,可能会立即导致 EVM 损坏。将电源开关保持在关闭位置,直至稍后指示。