ZHCUD87 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例

  1. 启用 DDS 模式配置的详细信息:
    1. 20GSPS
    2. DDS 模式不需要参考时钟
    3. DDS 模式不需要 TSW14J59EVM
    DAC39RF20EVM DDS 模式下的 DAC EVM 设置图 2-29 DDS 模式下的 DAC EVM 设置
  2. 启动 DAC GUI 后,按照以下图中的步骤操作。
DAC39RF20EVM DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DSP Config”选项卡图 2-30 DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DSP Config”选项卡
DAC39RF20EVM DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DSP Config”选项卡图 2-31 DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DSP Config”选项卡
DAC39RF20EVM DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DAC Outputs”选项卡图 2-32 DDS 模式的 EVM GUI 配置 -“DAC Outputs”选项卡
DAC39RF20EVM DACA 输出获取 DDS0 流图 2-33 DACA 输出获取 DDS0 流

上图显示了一个完整的 20GHz 跨度(两个奈奎斯特区域)。DES2XL 模式提供了第二种奈奎斯特图像抑制。

DAC39RF20EVM DACB 输出获取 DDS1 流图 2-34 DACB 输出获取 DDS1 流

上图显示了一个完整的 20GHz 跨度(两个奈奎斯特区域)。DES2XL 模式提供了第二种奈奎斯特图像抑制。

按如下所示更新“DAC Outputs”选项卡。

DAC39RF20EVM 在单个 DAC 输出中包含多路数据流的 DAC39RF20 GUI 示例图 2-35 在单个 DAC 输出中包含多路数据流的 DAC39RF20 GUI 示例
DAC39RF20EVM 两路 DDS 数据流都发送到 DACA 输出的示例频谱图 2-36 两路 DDS 数据流都发送到 DACA 输出的示例频谱
注: 配置后,所有四路数据个流可以映射到一个 DAC 或两个 DAC。