ZHCUD87 July   2025 DAC39RF20

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)

下面提供了 JMODE 1 下的 DAC39RF20EVM 配置示例。

  1. JMODE 1:复数数据,内插 x4。
    1. 配置详细信息:
      1. +6dBm 时 20GSPS
      2. 10.3125Gbps SERDES 速率
      3. 16 通道
      4. JESD_M = 2
  2. 按照后续图示步骤启动 DAC GUI。按照所示步骤配置 EVM。
DAC39RF20EVM DAC39RF20EVM EVM 硬件设置,JMODE 1图 2-14 DAC39RF20EVM EVM 硬件设置,JMODE 1
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡图 2-15 JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“Clocking”选项卡图 2-16 JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“Clocking”选项卡
DAC39RF20EVM J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 1 部分图 2-17 J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 1 部分
DAC39RF20EVM DAC Wavegen GUI 设置详细信息图 2-18 DAC Wavegen GUI 设置详细信息
DAC39RF20EVM J59 Commander 设置详细信息,第 2 部分图 2-19 J59 Commander 设置详细信息,第 2 部分
DAC39RF20EVM J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 2 部分图 2-20 J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 2 部分
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡,检查状态图 2-21 JMode 1 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡,检查状态
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 针对 NCO 设置“DSP Config”选项卡,第 1 部分图 2-22 JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 针对 NCO 设置“DSP Config”选项卡,第 1 部分
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 针对 NCO 设置“DSP Config”选项卡,第 2 部分图 2-23 JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 针对 NCO 设置“DSP Config”选项卡,第 2 部分
DAC39RF20EVM JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 设置“DAC Outputs”选项卡图 2-24 JMode 1 的 EVM GUI 配置 - 设置“DAC Outputs”选项卡
DAC39RF20EVM 20GSPS 时的 DAC 输出 CHA 频谱,JMODE 1,4 倍插值图 2-25 20GSPS 时的 DAC 输出 CHA 频谱,JMODE 1,4 倍插值

DACA 获取经过调制的 LFM 线性调频脉冲。上图显示了一个完整的 20GHz 跨度(两个奈奎斯特区域)。DES2XL 模式提供了第二种奈奎斯特图像抑制。

DAC39RF20EVM 20GSPS 时的 DAC 输出 CHB 频谱,JMODE 1,4 倍插值图 2-26 20GSPS 时的 DAC 输出 CHB 频谱,JMODE 1,4 倍插值

DACB 通过 DDS 生成单个 3GHz 音调。上图显示了一个完整的 20GHz 跨度(两个奈奎斯特区域)。DES2XL 模式提供了第二种奈奎斯特图像抑制。

DAC39RF20EVM JMODE 1 下在单个 DAC 输出中包含多路数据流的 DAC39RF20 GUI 示例图 2-27 JMODE 1 下在单个 DAC 输出中包含多路数据流的 DAC39RF20 GUI 示例
DAC39RF20EVM 两路 JMODE 1 数据流都发送到 DACA 输出的示例频谱图 2-28 两路 JMODE 1 数据流都发送到 DACA 输出的示例频谱

单个 DACA 输出上同时存在单音和 2GHz 调制 LFM。配置后,所有四路数据个流可以映射到一个 DAC 或两个 DAC。