ZHCUD87 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

评估板详细信息:模拟输出

模拟输出路径可配置为高频路径(来自 Mini-Circuits 的 MTX2-183+ 平衡-非平衡变压器)和低频路径(来自 Macom 的 MABA-011108)。在 CHA 和 CHB 上默认采用高频路径,低频路径需要对元件进行一定的修改。请参阅表 2-2。

每个模拟输出路径还能够完全旁路两个平衡-非平衡变压器选项,并允许用户以差分方式访问输出。要启用此功能,必须更改某些元件。请参阅表 2-3。

表 2-2 更改元件以修改 DAC EVM 输出路径
DAC 输出通道要移除的元件要安装的元件
CHA - 单端 (MABA-011108)C220、C224、C221C222、C225、C223 = 0.1µF
CHA -差动(平衡-非平衡变压器旁路)R183、R186R182、R184、R187 = 0Ω
CHB - 单端 (MABA-011108)C228、C229、C232C230、C231、C233 = 0.1µF
CHB -差动(平衡-非平衡变压器旁路)R189、R192R168、R190、R193 = 0Ω

每个模拟输出路径的每个输出 P/N 引脚上都有一个宽带偏置 T,以便在 DAC 支持的带宽范围内对输出进行适当偏置。

DAC39RF20EVM 模拟输出路径 - CHA
DACA 输出级。默认情况下,该通道使用 MTX2-183+ 平衡-非平衡变压器(2GHz 至 18GHz)。
图 2-37 模拟输出路径 - CHA
DAC39RF20EVM 模拟输出路径 - CHB
DACB 输出级。默认情况下,该通道使用 MTX2-183+ 平衡-非平衡变压器(2GHz 至 18GHz)。
图 2-38 模拟输出路径 - CHB